您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
QC3-36203
A&T-3D Gallery
zonghe
kuaisujiaqian
推拉式
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/kuaisujiaqian/tuilashi/qc3-36202.prj},{NB=QC3-36203},{CODE=QC3-36203},{JQ=QC3-36202M},{JCL=91kg},{YT=QC-SA-064010},{ZZ=113g},{XC=20.0},{B=6.4},{D=9.4},{E=15.8},{H=75},{L=64.2},{M=6},{P=1.00},{M1=16},{P1=1.5},{N=24.0},{Q=21.0},{S=24},{T=12.7},{C1=QC},{C2=36202M}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QC3-36202 - 推拉式快速夹钳--36系列配套法兰底座
Bill of material
QC3-36203
CODE
QC3-36203
QC3-36203
JQ
QC3-36202M
QC3-36202M
JCL
91kg
91kg
YT
QC-SA-064010
QC-SA-064010
ZZ
113g
113g
XC
20.0
20.0
B
6.4
6.4
mm
D
9.4
9.4
mm
E
15.8
15.8
mm
H
75
75
mm
L
64.2
64.2
mm
M
6
6
mm
P
1.00
1.00
mm
M1
16
16
mm
P1
1.5
1.5
mm
N
24.0
24.0
mm
Q
21.0
21.0
mm
S
24
24
mm
T
12.7
12.7
mm
C1
QC
C2
36202M
36202M