QC4-40840
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F4-快速夹钳
门闩式
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/kuaisujiaqian/menshuanshi/qc4-40870.prj},{NB=QC4-40840},{CODE=QC4-40840},{JCL=250kg},{ZZ=306g},{B=14},{D=6.5},{D1=6.5},{E=32},{E1=25},{F=19},{G=20.6},{H=58},{K=35},{L=100},{M=5},{N=48},{Q=20.7},{S=114.5},{V=60},{X=28.0},{PDF=qc4-40870.pdf},{C1=QC},{C2=40840},{PPATH=qc4-40870/assemblies/qc4-40820-5.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
QC4-40870 - 门闩式快速夹钳--水平拉紧系列
明细表
QC4-40840
CNSORDERNO
Bestellnummer
QC4-40840
QC4-40840
CODE
QC4-40840
QC4-40840
JCL
夹持力
250kg
250kg
ZZ
自重
306g
306g
B
14
14
D
6.5
6.5
D1
6.5
6.5
E
32
32
E1
25
25
F
19
19
G
20.6
20.6
H
58
58
K
35
35
L
100
100
M
5
5
N
48
48
Q
20.7
20.7
S
114.5
114.5
V
60
X
28.0
28.0
PDF
qc4-40870.pdf