??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QCP14_15 - 交流型电动滚筒 标准型 双链轮型
明细表
QCP14-5-D50-W330-B-7W
CODE
代码
TYPE
类型
双链轮型
TYPE1
类型
标准型
INS
安装方式
内螺纹型
MAT
材质
SUR
表面处理
SPE
速度代码
D
50 mm
W
mm
输入参数值: W
mm
cm
inch
ft
SUP
电源电压
POW
电机功率
W
TT
t
1.5 mm
E
391.5 mm
L
410.5 mm
CHA
链轮型号
'08B14T'
RAT1
额定速度
4.91 m/min
RAT2
额定速度
0.08 m/s
RAT3
额定速度
31.27
TOR1
额定扭矩
2.14 N.m
TOR2
启动扭矩
1.73 N.m
TRA1
额定牵引力
85.44 N
TRA2
启动牵引力
69.21 N
LINK
网站链接
网站链接