??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QFA2050D/MO_S55720-S509
Stückliste
S55720-S509
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
QFA2050D/MO rh/T.sensor dis Raum Modbus
SA110ID05
Warenhauptgruppe
QFA2050D/MO
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
Modbus RTU (RS-485)
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Raumautomation
SA71015ID04
Länge
90.00
SA71015ID05
Breite
36.00
SA71015ID06
Höhe
100.00
SA71015ID07
Masse (netto)
0.00
SA300ID03
Montagearten der Sensoren
Aufputz (z.B. Melder jeweils mit Sockel)
SA350ID03
Einbaulage
vertikal
SA700ID19
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S509
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55720-S509
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55720-S509
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625012694
SA810ID10
Beschreibungstext
Raumfühler Feuchte/Temperatur, Display, Modbus
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20220214
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010988
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raumfühler relative Feuchte
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
Temperatur-Sensoren
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_76_73
SA110ID04
Sensoren-Serienbezeichnung
QFA..
SA700ID20
Schutzart (IP), Messkopf