??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QFA2068_S55720-S462
Stückliste
QFA2068 Feuchte/Temp.-Fühler Raum(0)
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
QFA2068 Feuchte/Temp.-Fühler Raum
SA110ID05
Warenhauptgruppe
QFA2068
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Raumautomation
SA71015ID04
Länge
90.000
SA71015ID05
Breite
36.000
SA71015ID06
Höhe
100.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.150
SA400ID03
Werkstoff des Gehäuses
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S462
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55720-S462
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55720-S462
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625008956
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010988
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raumfühler relative Feuchte
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
Temperature Sensors
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_76_73