QFA2068 Feuchte/Temp.-Fühler Raum(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Sensors
Humidity and temperature
Room sensors QFA..
QFA2068
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/fuehler/feuchteundtemperaturfuehler/raumfuehlerqfa/qfa2068/qfa2068_s55720_s462.prj},{NB=QFA2068 Feuchte/Temp.-Fühler Raum(0)},{SA810ID03=S55720-S462},{SA71015ID04=90.000},{SA71015ID05=36.000},{SA71015ID06=100.000},{SA71015ID07=0.150},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA740ID04=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID011=MIN},{SA700ID012=MIN},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=QFA2068 Feuchte/Temp.-Fühler Raum},{SA110ID05=QFA2068},{PREVIEW=../../_pool_/86/2e/a6v10059970.png},{BUSPROTOKOLL=},{SA100ID04=Raumautomation},{SA700ID19=IP30},{SA700ID17=nein},{SA400ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S462},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
QFA2068_S55720-S462
Bill of material
QFA2068 Feuchte/Temp.-Fühler Raum(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product name
QFA2068 Room humidity/temp. sensor
SA110ID05
Main product group
QFA2068
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Range of application of the sensors
Room automation
SA71015ID04
Length
90.000
SA71015ID05
Width
36.000
SA71015ID06
Height
100.000
SA71015ID07
mass (net)
0.150
SA400ID03
Material of the housing
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S462
SA810ID03
Order number
S55720-S462
SA810ID04
DataNorm number
S55720-S462
SA810ID06
GTIN number
4047625008956
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210611
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010988
ETIMCLASSN
ETIM classname
Room sensor relative humidity
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_50_76_73