??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QFM1660_S55720-S198
Stückliste
S55720-S198
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
QFM1660 Feuchte-/Temperaturfühler im Kanal
SA110ID05
Warenhauptgruppe
QFM1660
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Raumautomation
SA71015ID04
Länge
222.00
SA71015ID05
Breite
72.00
SA71015ID06
Höhe
56.00
SA71015ID07
Masse (netto)
0.00
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S198
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55720-S198
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55720-S198
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914086211
SA810ID10
Beschreibungstext
Kanalfühler für Feuchte (0...10 V) und Temperatur (0...10 V)
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20220214
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010988
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raumfühler relative Feuchte
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.HUMIDITYSENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
Temperatur-Sensoren
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_76_73
SA110ID04
Sensoren-Serienbezeichnung
QFM..