QFM2160 Feuchte-Temp.-Fühler 0-10(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Sensors
Humidity and temperature
Duct sensors QFM..
QFM2160
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/fuehler/feuchteundtemperaturfuehler/kanalfuehlerqfm/qfm2160/qfm2160_bpz_qfm2160.prj},{NB=QFM2160 Feuchte-Temp.-Fühler 0-10(0)},{SA810ID03=BPZ:QFM2160},{SA71015ID04=80.000},{SA71015ID05=39.000},{SA71015ID06=88.000},{SA71015ID07=0.180},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID11=MIN},{SA700ID12=MIN},{SA740ID04=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=QFM2160 Feuchte-Temp.-Fühler 0-10},{SA110ID05=QFM2160},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{BUSPROTOKOLL=},{SA100ID04=Anlagenautomation},{SA700ID19=IP54},{SA700ID17=nein},{SA400ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QFM2160},{SA810ID04=BPZ:QFM2160},{SA810ID06=4047625008093},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
QFM2160_BPZ:QFM2160
Bill of material
QFM2160 Feuchte-Temp.-Fühler 0-10(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product name
QFM2160 Humidity temp. sensor 0-10
SA110ID05
Main product group
QFM2160
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Range of application of the sensors
Plant Automation
SA71015ID04
Length
80.000
SA71015ID05
Width
39.000
SA71015ID06
Height
88.000
SA71015ID07
mass (net)
0.180
SA700ID18
Max. Operating Pressure
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
IP54
SA700ID05
Min. ambient temperature (in operation)
SA700ID06
Max. Ambient temperature (in operation)
SA700ID11
Min. media temperature (in operation)
SA700ID12
Max. Medium temperature (in operation)
SA700ID17
Condensation allowed
no
SA400ID03
Material of the housing
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QFM2160
SA810ID03
Order number
BPZ:QFM2160
SA810ID04
DataNorm number
BPZ:QFM2160
SA810ID06
GTIN number
4047625008093
SA810ID10
Description text
QFM2160 Humidity temp. sensor 0-10
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
0.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210611
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC011532
ETIMCLASSN
ETIM classname
Duct sensor relative humidity/temperature, passive
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_70_27_22