QFM3101 Feuchtefühler 4-20mA /HQ(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Sensors
Humidity and temperature
Duct sensors QFM..
QFM3101
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/fuehler/feuchteundtemperaturfuehler/kanalfuehlerqfm/qfm3101/qfm3101_bpz_qfm3101.prj},{NB=QFM3101 Feuchtefühler 4-20mA /HQ(0)},{SA810ID03=BPZ:QFM3101},{SA71015ID04=80.000},{SA71015ID05=39.000},{SA71015ID06=88.000},{SA71015ID07=0.200},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA700ID12=MIN},{SA400ID03=0.000},{SA740ID04=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID011=MIN},{SA700ID012=MIN},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=QFM3101 Feuchtefühler 4-20mA /HQ},{SA110ID05=QFM3101},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{BUSPROTOKOLL=},{SA100ID04=Anlagenautomation},{SA700ID19=IP65},{SA700ID17=nein},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
QFM3101_BPZ:QFM3101
Bill of material
QFM3101 Feuchtefühler 4-20mA /HQ(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product name
QFM3101 Humidity sensor 4-20mA /HQ
SA110ID05
Main product group
QFM3101
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Range of application of the sensors
Plant Automation
SA71015ID04
Length
80.000
SA71015ID05
Width
39.000
SA71015ID06
Height
88.000
SA71015ID07
mass (net)
0.200
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
IP65
SA700ID12
Max. Media temperature (in operation)
SA700ID17
Condensation allowed
no
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QFM3101
SA810ID03
Order number
BPZ:QFM3101
SA810ID04
DataNorm number
BPZ:QFM3101
SA810ID06
GTIN number
7612914093257
SA810ID10
Description text
QFM3101 Humidity sensor 4-20mA /HQ
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210611
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC011532
ETIMCLASSN
ETIM classname
Duct sensor relative humidity/temperature, passive
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_70_27_22