??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QFM3150/MO_S55720-S468
Stückliste
QFM3150/MO r.F/T Fühler Modbus/HQ(0)
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
QFM3150/MO r.F/T Fühler Modbus/HQ
SA110ID05
Warenhauptgruppe
QFM3150/MO
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
ModBus
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
SA71015ID04
Länge
80.000
SA71015ID05
Breite
39.000
SA71015ID06
Höhe
88.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.235
SA700ID19
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP65
SA700ID12
Max. Mediumstemperatur (im Betrieb)
SA700ID17
Betauung zulässig
nein
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S468
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55720-S468
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55720-S468
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625008123
SA810ID10
Beschreibungstext
QFM3150/MO r.F/T Fühler Modbus/HQ
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011532
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Kanalfühler relative Feuchte/Temperatur, passiv
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
Temperatur-Sensoren
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_80_51_51_37