??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QGNFNT - 阻燃耐腐蚀聚氨酯管
Bill of material
QGNFNT-10-100
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
CL
材料
聚氨酯
YD
硬度
98A
SYLT
适用流体
空气/水
HJWD
使用环境及流体温度
-30℃~90℃
YS
颜色
透明
D
mm
DF
mm
L
100 m
D1
d
mm
ZDGZYQ
20°最大工作压强
bar
ZDSSYQ
20°C最大瞬时压强
ZXWQBJ
20°C最小弯曲半径
PDF
qgnfnt.pdf