카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
QHV60
CHELIC
Controller
hand valve
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chelic/speed_control_series/hand-switch/qhv.prj},{NB=QHV60},{D1=6},{D2=6},{MODEL=QHV6},{MODEL1=QHV-6},{B1=17.4},{B2=41},{P1=12.4},{P2=12.4},{P3=16.5},{C1=16.5},{C2=16.5},{E=49.0},{F1=18.0},{F2=8.0},{SA=7.2},{WEIGHT=24.0},{NOMP=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
QHV - Hand value
Bill of material
QHV60
D1
Tube size
6
6
mm
D2
Tube size
6
6
mm
MODEL
Model
QHV6
QHV6
MODEL1
QHV-6
QHV-6
B1
17.4
17.4
mm
B2
41
mm
P1
12.4
12.4
mm
P2
12.4
12.4
mm
P3
16.5
16.5
mm
C1
16.5
16.5
mm
C2
16.5
16.5
mm
E
49.0
49.0
mm
F1
18.0
18.0
mm
F2
8.0
8.0
mm
SA
Effective area
7.2
7.2
mm^2
WEIGHT
Weight
24.0
24.0
g
NOMP
Number of mouth positions
0 : Two openings and two positions
3 : Three openings and two positions
0 : Two openings and two positions
3 : Three openings and two positions