??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
QK11S - 球形扣
明细表
QK11S32
MODEL
型号
QK11S32
MAT
材质
相当于SUS304
SUR
表面处理
-
CODE
code
QK11S
VAR02
A
mm
FIX02
B
25 mm
FIX04
C
8 mm
FIX06
D
4.0 mm
FIX08
d
3.2 mm
FIX10
e
6.2 mm
FIX12
F
18.0 mm
FIX14
G
9.0 mm
FIX16
T
2.0 mm
FIX18
I
18 mm
FIX20
J
11 mm
FIX22
K
8.0 mm
FIX24
N
6.5 mm
FIX26
L
3.2 mm
FIX28
R
6.0 mm
FIX30
(S)
12.0 mm
FIX32
推力
17(1.7) N(kgf)
FIX34
拉力
8(0.8) N(kgf)
FIX36
重量
11.8 g
FIX95
资料文档
资料文档