??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
QK12Z - 滚珠式 可调型 外装型(推出力8~38N)
明细表
QK12Z32
MODEL
型号
QK12Z32
MAT
材质
锌合金
CODE
Code
QK12Z
VAR02
L
mm
FIX02
L1
25.0 mm
FIX04
L2
11.0 mm
FIX06
H1
2.0 mm
FIX08
H2
9.0 mm
FIX10
H3
2.0 mm
FIX12
W1
8.0 mm
FIX14
W2
8.0 mm
FIX16
d
3.2 mm
FIX18
推入力
1.7 kgf
FIX20
推出力
0.8 kgf
FIX95
资料文档
资料文档