??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
QS-U (USA) - Штуцер с цанговым соединением
Спецификация
190682 QS-1/2-5/8-U
TNR
№ изделия
190682
TYP
Тип
QS-1/2-5/8-U
D1
Резьба
1/2-14NPT Дюйм
NENN
Условный проход
13.000 mm
D2
Пневматический канал
5/8 Дюйм
D5
26.000 mm
L2
15.000 mm
L1
41.300 mm
L3
33.200 mm
T
24.800 mm
SW
Schluesselweite
1
CNSMASSEXACT
Вес
0.0690 kg
GTIN
4052568323073