??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
QS-U (USA) - ワンタッチコネクタ
部品表
190682 QS-1/2-5/8-U
TNR
部品番号
190682
TYP
形式
QS-1/2-5/8-U
D1
ねじ
1/2-14NPT Inch
NENN
オリフィス径
13.000 mm
D2
エア接続ポート
5/8 Inch
D5
26.000 mm
L2
15.000 mm
L1
41.300 mm
L3
33.200 mm
T
24.800 mm
SW
Schluesselweite
1
CNSMASSEXACT
質量
0.0690 kg
GTIN
4052568323073