??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
QS-U (USA) - Otomatik bağlantı rakoru
Malzeme listesi
190682 QS-1/2-5/8-U
TNR
Ürün numarası
190682
TYP
Tip
QS-1/2-5/8-U
D1
Diş
1/2-14NPT Inch
NENN
Nominal genişlik
13.000 mm
D2
Pnömatik port
5/8 Inch
D5
26.000 mm
L2
15.000 mm
L1
41.300 mm
L3
33.200 mm
T
24.800 mm
SW
Schluesselweite
1
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.0690 kg
GTIN
4052568323073