??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
QS-U (USA) - Raccord enfichable
Nomenclature
190682 QS-1/2-5/8-U
TNR
N° de pièce
190682
TYP
Type
QS-1/2-5/8-U
D1
Filetage
1/2-14NPT Pouce
NENN
Diamètre nominal
13.000 mm
D2
Raccord pneumatique
5/8 Pouce
D5
26.000 mm
L2
15.000 mm
L1
41.300 mm
L3
33.200 mm
T
24.800 mm
SW
Schluesselweite
1
CNSMASSEXACT
Poids
0.0690 kg
GTIN
4052568323073