??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
QS-U (USA) - Raccordo a innesto
Lista materiale
190682 QS-1/2-5/8-U
TNR
Codice prodotto
190682
TYP
Tipo
QS-1/2-5/8-U
D1
Filettatura
1/2-14NPT Pollici
NENN
Diametro nominale
13.000 mm
D2
Attacco pneumatico
5/8 Pollici
D5
26.000 mm
L2
15.000 mm
L1
41.300 mm
L3
33.200 mm
T
24.800 mm
SW
Schluesselweite
1
CNSMASSEXACT
Peso
0.0690 kg
GTIN
4052568323073