??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
QS-U (USA) - Steckverschraubung
Stückliste
190682 QS-1/2-5/8-U
TNR
Teilenummer
190682
TYP
Typ
QS-1/2-5/8-U
D1
Gewinde
1/2-14NPT Zoll
NENN
Nennweite
13.000 mm
D2
Pneumatischer Anschluss
5/8 Zoll
D5
26.000 mm
L2
15.000 mm
L1
41.300 mm
L3
33.200 mm
T
24.800 mm
SW
Schluesselweite
1
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.0690 kg
GTIN
4052568323073