??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
QS-U (USA) - Złącze wtykowe
Lista materiałowa
190682 QS-1/2-5/8-U
TNR
Numer części
190682
TYP
Typ
QS-1/2-5/8-U
D1
Gwint
1/2-14NPT Cal
NENN
Średnica nominalna
13.000 mm
D2
Przyłącze pneumatyczne
5/8 Cal
D5
26.000 mm
L2
15.000 mm
L1
41.300 mm
L3
33.200 mm
T
24.800 mm
SW
Schluesselweite
1
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.0690 kg
GTIN
4052568323073