??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2017/06/30より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
QSL-G-C - ワンタッチエルボ
部品表
8005392 QSL-G1/4-8-C35
TNR
部品番号
TYP
形式
INFO
有効範囲
情報
2017-06-30
D1
ねじ
G1/4
NENN
mm
D2
チューブ外径
8.000 mm
D5
13.000 mm
H1
24.300 mm
H2
8.000 mm
L1
23.500 mm
SW
13.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
kg
GTIN