??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 30 giu 2017. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
QSL-G-C - raccordo a innesto a L
Lista materiale
8005392 QSL-G1/4-8-C35
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
INFO
Valido fino al
Informazioni
2017-06-30
D1
Filettatura
G1/4
NENN
mm
D2
Diametro esterno tubo
8.000 mm
D5
13.000 mm
H1
24.300 mm
H2
8.000 mm
L1
23.500 mm
SW
Piano chiave
13.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
GTIN