??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 30 jun 2017. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
QSL-G-C - racor rápido roscado en L
Lista de materiales
8005392 QSL-G1/4-8-C35
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
INFO
Válido hasta
Información
2017-06-30
D1
Rosca
G1/4
NENN
mm
D2
Diámetro del tubo flexible
8.000 mm
D5
13.000 mm
H1
24.300 mm
H2
8.000 mm
L1
23.500 mm
SW
Ancho de la boca de la llave
13.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
GTIN