??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 30 cze 2017. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
QSL-G-C - Złącze wtykowe-L
Lista materiałowa
8005392 QSL-G1/4-8-C35
TNR
Numer części
TYP
Typ
INFO
Ważny do
Informacje dodatkowe
2017-06-30
D1
Gwint
G1/4
NENN
mm
D2
Średnica zew. przewodu
8.000 mm
D5
13.000 mm
H1
24.300 mm
H2
8.000 mm
L1
23.500 mm
SW
Rozmiar klucza SW
13.000 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
kg
GTIN