??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
QSL-U (USA) - L-Steckverschraubung
Stückliste
190725 QSL-1/2-5/8-U
TNR
Teilenummer
190725
TYP
Typ
QSL-1/2-5/8-U
D1
Gewinde
1/2-14NPT Zoll
NENN
Nennweite
13.000 mm
D2
Schlauchaussendurchmesser
5/8 Zoll
D5
25.000 mm
H1
51.000 mm
H2
15.000 mm
H3
55.400 mm
L1
33.100 mm
SW
Schlüsselweite
1 Zoll
T
Tiefe
24.100 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.0940 kg
GTIN
4052568323257