??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
QSL-U (USA) - raccordo a innesto a L
Lista materiale
190725 QSL-1/2-5/8-U
TNR
Codice prodotto
190725
TYP
Tipo
QSL-1/2-5/8-U
D1
Filettatura
1/2-14NPT Pollici
NENN
Diametro nominale
13.000 mm
D2
Schlauchaussendurchmesser
5/8 Pollici
D5
25.000 mm
H1
51.000 mm
H2
15.000 mm
H3
55.400 mm
L1
33.100 mm
SW
Piano chiave
1 Pollici
T
Profondità
24.100 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.0940 kg
GTIN
4052568323257