피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
153344 QSML-4
Festo
제품 (A - Z)
Q
QSML
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qsml/qsml2.prj},{NB=153344 QSML-4},{TNR=153344},{TYP=QSML-4},{D1=4.000},{NENN=3.000},{D5=8.000},{D6=3.200},{H1=13.500},{H2=5.500},{T=11.500},{CNSMASSEXACT=0.0020},{B=8.000},{Y=9.800},{X=7.800},{GTIN=4052568034054}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
QSML(2) - 원터치 L-콘넥터
BOM
153344 QSML-4
TNR
Part Number
153344
153344
TYP
Type
QSML-4
QSML-4
D1
튜브 외경
4.000
4.000
mm
NENN
공칭 사이즈
3.000
3.000
mm
D5
8.000
8.000
mm
D6
3.200
mm
H1
13.500
13.500
mm
H2
5.500
5.500
mm
T
깊이
11.500
11.500
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.0020
0.0020
kg
GTIN
4052568034054
4052568034054