??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 31 Mar 2022. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
QSML-...-HL (USA) - L geçmeli bağlantı
Malzeme listesi
190636 QSML-3/16HL-U
TNR
Ürün numarası
190636
TYP
Tip
QSML-3/16HL-U
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2022-03-31
D1
Pnömatik port
3/16 Inch
NENN
Nominal genişlik
2.700 mm
D2
Hortum dış çapı
3/16 Inch
D5
10.500 mm
L1
16.500 mm
H1
43.000 mm
T
Derinlik
11.700 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.0030 kg
GTIN
4052568323028