??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.03.2022 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
QSML-...-HL (USA) - L-Steckverbindung
Stückliste
190636 QSML-3/16HL-U
TNR
Teilenummer
190636
TYP
Typ
QSML-3/16HL-U
INFO
Gültig bis
Information
2022-03-31
D1
Pneumatischer Anschluss
3/16 Zoll
NENN
Nennweite
2.700 mm
D2
Schlauchaußendurchmesser
3/16 Zoll
D5
10.500 mm
L1
16.500 mm
H1
43.000 mm
T
Tiefe
11.700 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.0030 kg
GTIN
4052568323028