??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 mar 2014. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
QSMT(2) (USA) - Łącznik wtykowy T
Lista materiałowa
190605 QSMT-5/32T-1/8-U
TNR
Numer części
190605
TYP
Typ
QSMT-5/32T-1/8-U
INFO
Ważny do
Informacje dodatkowe
2014-03-31
D1
Średnica zew. przewodu
1/8 Cal
D2
Średnica zew. przewodu
5/32 Cal
D2N
3.969 mm
P
8.000 mm
C
11.600 mm
E
13.700 mm
E2
13.700 mm
J
5.600 mm
D
3.200 mm