??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.03.2014 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
QSMT(2) (USA) - T-Steckverbindung
Stückliste
190605 QSMT-5/32T-1/8-U
TNR
Teilenummer
190605
TYP
Typ
QSMT-5/32T-1/8-U
INFO
Gültig bis
Information
2014-03-31
D1
Schlauchaußendurchmesser
1/8 Zoll
D2
Schlauchaußendurchmesser
5/32 Zoll
D2N
3.969 mm
P
8.000 mm
C
11.600 mm
E
13.700 mm
E2
13.700 mm
J
5.600 mm
D
3.200 mm