??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2014/03/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
QSMY-...-U (USA) - Yコネクタ
部品表
190838 QSMY-1/8-1/8-U
TNR
部品番号
TYP
形式
INFO
有効範囲
情報
2014-03-31
NPT
ねじ
TK
mm
D
チューブ外径
1/8 Inch
DN
3.175 mm
A
mm
B
mm
L
mm
L2
27.600 mm
E
21.000 mm
E2
11.000 mm
C
11.600 mm
P
10.000 mm
J
13.100 mm
HEX
Inch
SW
mm