??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.03.2014 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
QSMY-...-U (USA) - Y-Steckverschraubung
Stückliste
190838 QSMY-1/8-1/8-U
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
INFO
Gültig bis
Information
2014-03-31
NPT
Gewinde
TK
mm
D
Schlauchaußendurchmesser
1/8 Zoll
DN
3.175 mm
A
mm
B
mm
L
mm
L2
27.600 mm
E
21.000 mm
E2
11.000 mm
C
11.600 mm
P
10.000 mm
J
13.100 mm
HEX
Schlüsselweite
Zoll
SW
mm