??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 mar 2014. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
QSMY (USA) - Raccordo a innesto a Y
Lista materiale
153922 QSMY-5/32-1/8-U
TNR
Codice prodotto
153922
TYP
Tipo
QSMY-5/32-1/8-U
INFO
Valido fino al
Informazioni
2014-03-31
D1
Diametro esterno tubo
5/32
D2
Diametro esterno tubo
1/8
B
29.000 mm
P
8.000 mm
C1
11.500 mm
C2
11.500 mm
J
8.000 mm
F
13.000 mm
NENN
Diametro nominale
2.300 mm