目錄: Samtec
Created: 17.10.2014
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Samtec
QSS-025-01-F-D-EM2
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
Mezzanine Strips
Q Strip® High Speed Interconnects
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{samtec/connectors/high_speed_btb/mezzanine_strips/q_strip/qss_em_asmtab.prj},{NB=QSS-025-01-F-D-EM2},{SERIES=QSS-EM},{POS=025},{LS=-01: .1380\" [3.505 mm]},{PLOPT=F},{ROW=-D: Double},{EMTOPT=-EM2: .064\" [1.63 mm] +/-.004 PCB},{PPATH=parts/qss_em_asmtpl.prj},{EMT2=EM2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Samtec
描述
QSS-EM Series - QSS-EM 0.635 mm Q Strip® High Speed Ground Plane Socket Strip, Edge Mount
明細表
QSS-025-01-F-D-EM2
PN
Part Number
QSS-025-01-F-D-EM2
SERIES
Series
QSS-EM
POS
Number of Positions
025
050
075
025
050
075
LS
Lead Style
-01: .1380" [3.505 mm]
PLOPT
Plating
-F: Flash Selective Gold, Matte Tin Tail
-L: Light Selective, Matte Tin Tail
-H: Heavy Gold
-STL: Selective Gold, Tin/Lead
-FTL: Flash Selective Gold, Tin/Lead
-F: Flash Selective Gold, Matte Tin Tail
-L: Light Selective, Matte Tin Tail
-H: Heavy Gold
-STL: Selective Gold, Tin/Lead
-FTL: Flash Selective Gold, Tin/Lead
ROW
Number of Rows
-D: Double
EMTOPT
Edge Mount Thickness
-EM2: .064" [1.63 mm] +/-.004 PCB