??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
QUATTRO EVO - Miroir de conteneur intégré/semi-intégré ou externe. Éclairage sur 4 côtés
Nomenclature
SP11101000
CODE
Code
SP11101000
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
L
cm
X
cm
FINTYPE
Type Finition
FIN
Finition
WATT
Watt
37
LUMEN
Lumen/mt
1700
BUILTIN
Options de montage
FRAMEFINTYPE
FRAMEFIN
Finition corniche
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
SP11101000
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Mi.W/Li. Mi.3+3 Sat.B. SP11101000
SDESCR2
Description très brève 2
MIRRORS L58.5xH81.7xP1.5 000 Metal grey
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror cabinets with lights Mirror (Glass 3+3 mm) Satin border Prod. No.: SP11101000 L58.5xH81.7xP1.5 Alum. 000 Metal grey
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8033163742694
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
81.7 cm
WIDTH
Largeur
58.5 cm
DEPTH
Profondeur
1.5 cm
WEIGHT
Poids
23.9 kg
SER
Gamme
Miroirs
LINE
Line
Mirror cabinets with lights
MOD
Modèle
SP11101000
INTRACODE
Intrastat Code
94036090
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 3+3 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satin border
FINP
Finitions panneaux
000 Metal grey
STRUT
Structure du matériau
Aluminium