??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
QUATTRO EVO - Specchio contenitore da incasso/semiincasso o esterno. Illuminazione 4 lati
Lista materiale
SP11101000
CODE
Codice
SP11101000
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
L
cm
X
cm
FINTYPE
Tipo finitura
FIN
Finitura
WATT
Watt
37
LUMEN
Lumen/mt
1700
BUILTIN
Opzioni di montaggio
FRAMEFINTYPE
FRAMEFIN
Finitura Cornice
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
SP11101000
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Mi.W/Li. Mi.3+3 Sat.B. SP11101000
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
MIRRORS L58.5xH81.7xP1.5 000 Metal grey
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror cabinets with lights Mirror (Glass 3+3 mm) Satin border Prod. No.: SP11101000 L58.5xH81.7xP1.5 Alum. 000 Metal grey
INTERCODE
Codici internazionali
EAN-13:8033163742694
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
81.7 cm
WIDTH
Larghezza
58.5 cm
DEPTH
Profondità
1.5 cm
WEIGHT
Peso
23.9 kg
SER
Serie
Specchi
LINE
Line
Mirror cabinets with lights
MOD
Modello
SP11101000
INTRACODE
Codice Intrastat
94036090
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 3+3 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satin border
FINP
Finiture Pannelli
000 Metal grey
STRUT
Struttura Del Materiale
Aluminium