??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
QUATTRO EVO - Spiegel zum Einbau-/Halbeinbau- oder zur Außenmontage. 4-seitige Beleuchtung
Stückliste
SP11101000
CODE
Artikelnummer
SP11101000
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
L
cm
X
cm
FINTYPE
Ausführung Abdeckplatte
FIN
Ausführung
WATT
Watt
37
LUMEN
Lumen/mt
1700
BUILTIN
Montagemöglichkeiten
FRAMEFINTYPE
FRAMEFIN
Ausführung Rahmen
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
SP11101000
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Mi.W/Li. Mi.3+3 Sat.B. SP11101000
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
MIRRORS L58.5xH81.7xP1.5 000 Metal grey
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror cabinets with lights Mirror (Glass 3+3 mm) Satin border Prod. No.: SP11101000 L58.5xH81.7xP1.5 Alum. 000 Metal grey
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8033163742694
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
81.7 cm
WIDTH
Breite
58.5 cm
DEPTH
Tiefe
1.5 cm
WEIGHT
Gewicht
23.9 kg
SER
Serie
Spiegel
LINE
Line
Mirror cabinets with lights
MOD
Modell
SP11101000
INTRACODE
Intrastat Code
94036090
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 3+3 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satin border
FINP
Ausführungen Paneele
000 Metal grey
STRUT
Materialstruktur
Aluminium