??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
QUATTRO+ EVO - Spiegel zum Einbau-/Halbeinbau- oder zur Außenmontage. 4-seitige Beleuchtung
Stückliste
SP11201000
CODE
Artikelnummer
SP11201000
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
L
cm
X
cm
FINTYPE
Ausführung Abdeckplatte
FIN
Ausführung
BLUETOOTH
WATT
Watt
30
LUMEN
Lumen/mt
900
BUILTIN
Montagemöglichkeiten
FRAMEFIN
Ausführung Rahmen
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
81.7 cm
DEPTH
Tiefe
1.5 cm
SER
Serie
Spiegel
LINE
Line
Mirror cabinets with lights
INTRACODE
Intrastat Code
94036090
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 3+3 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satin border
STRUT
Materialstruktur
Aluminium