??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Quick-action clamp 90° angle element - -
Bill of material
283300
BEST
Order No.
283300
SSTELLE
Interface fitted
SWA 39 mm
W
Angle
90° °
B
Width
53 mm
H
Height
65.5 mm
L
Length
64.9 mm
BS
Description
Информация
Infotext