??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Récepteur non amplifié
Nomenclature
OE126003
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les capteurs optiques fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (p. ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Leur fonctionnement de base repose sur l'émission et la réception de lumière. On distingue trois variantes : 1. la barrière unidirectionnelle se compose de deux appareils distincts, un émetteur et un récepteur, qui sont alignés l'un sur l'autre. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu entre les deux appareils, la sortie de commutation intégrée au récepteur change d'état. 2) Dans le cas du système réflex, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi sur le récepteur par un réflecteur qui doit être monté en face. Dès que le faisceau lumineux est interrompu, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état. 3) Dans le cas de la cellule photoélectrique, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet à détecter. Dès que le récepteur détecte la lumière réfléchie, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Barrière unidirectionnelle Récepteur
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revêtement du boîtier
ARDTEME_EMPFAENGERBAUFORM
Forme du récepteur
ARDTEOP_LICHTART
Type de lumière
Lumière infrarouge
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forme du faisceau lumineux
Point
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Contenu de la livraison
Récepteur
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Matériau de la surface optique
Plastique
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diamètre du capteur
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEME_ADERZAHL
Nombre de fils
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Section des conducteurs
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diamètre de la ligne
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
15Hz
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
Résistance aux chocs
30g
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
Résistance aux vibrations
55Hz
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longueur d'onde du capteur
880nm
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Angle d'ouverture
25°
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
-40 - 80
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-25 - 60
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit