??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Récepteur renforcé
Nomenclature
OE120123
IDNR
OE120123
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Capteur optique, barrage Récepteur, M12x1 66lang, Sn : 15m, 15-30V DC, PNP/NPN, connecteur M12, IP67, VA, lumière infrarouge
DESCLONG
Langbeschreibung
Les capteurs optiques fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (p. ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Leur fonctionnement de base repose sur l'émission et la réception de lumière. On distingue trois variantes : 1. la barrière unidirectionnelle se compose de deux appareils distincts, un émetteur et un récepteur, qui sont alignés l'un sur l'autre. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu entre les deux appareils, la sortie de commutation intégrée au récepteur change d'état. 2) Dans le cas du système réflex, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi sur le récepteur par un réflecteur qui doit être monté en face. Dès que le faisceau lumineux est interrompu, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état. 3) Dans le cas de la cellule photoélectrique, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet à détecter. Dès que le récepteur détecte la lumière réfléchie, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OE120123
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Barrière unidirectionnelle Récepteur
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
push/pull
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Cylindre, filetage
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEOP_LICHTART
Type de lumière
Lumière infrarouge
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forme du faisceau lumineux
Point
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Contenu de la livraison
Récepteur
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Fonction tactile
commutation foncée
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
VA
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
M12
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
100mA
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
40mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
1mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
30mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
Récepteur de courant à vide
30mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
66mm
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
3
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
25Hz
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
Résistance aux chocs
30g
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
Résistance aux vibrations
55Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
2V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longueur d'onde du capteur
880nm
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Angle d'ouverture
12°
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
15 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
0 - 15 000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-25 - 60
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit