??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Résistant à la pression
Nomenclature
IB991101
IDNR
IB991101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Capteur inductif, M18x1 73long, affleurant, Sn : 1,5, 10-30V DC, PNP NO, connecteur M12, IP68, VA
DESCLONG
Langbeschreibung
Les détecteurs de proximité inductifs sont des capteurs qui fonctionnent sans contact. Ils détectent tous les métaux conducteurs, qu'ils soient en mouvement ou non. La distance de détection que les appareils peuvent atteindre dépend du matériau de l'objet et de ses dimensions. Les capteurs insensibles aux vibrations peuvent être approchés latéralement ou frontalement. Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés pour détecter la présence (p. ex. supports de marchandises), le positionnement (p. ex. trappes de four), le comptage (p. ex. écrous / vis), la détection de la vitesse de rotation (p. ex. sur des roues dentées), sur des systèmes de convoyage (p. ex. alimentations en tuyaux) ou pour mesurer la distance (p. ex. contrôle d'emmanchement) d'objets métalliques.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
IB991101
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à fermeture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP
ARDTEME_AUSRICHTUNGDERKABELEINFUEHRUNG
Orientation de l'entrée de câble
axiale
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Cylindre, filetage
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Entrée de câble
axiale
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Condition de montage mécanique pour le capteur
à fleur de peau
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP68
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Matériau de la surface active du capteur
Résine époxy acrylique
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 1.4104
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
M18
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
200mA
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Résistance à la compression
350bar
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
1mm
ARDTEME_LAENGE
Longueur
73mm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
1,5
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-25 - 80
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit