??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Résistant aux copeaux
Nomenclature
IO12012F
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les détecteurs de proximité inductifs sont des capteurs qui fonctionnent sans contact. Ils détectent tous les métaux conducteurs, qu'ils soient en mouvement ou non. La distance de détection que les appareils peuvent atteindre dépend du matériau de l'objet et de ses dimensions. Les capteurs insensibles aux vibrations peuvent être approchés latéralement ou frontalement. Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés pour détecter la présence (p. ex. supports de marchandises), le positionnement (p. ex. trappes de four), le comptage (p. ex. écrous / vis), la détection de la vitesse de rotation (p. ex. sur des roues dentées), sur des systèmes de convoyage (p. ex. alimentations en tuyaux) ou des mesures de distance (p. ex. contrôle d'emmanchement) d'objets métalliques.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à fermeture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP
ARDTEME_AUSRICHTUNGDERKABELEINFUEHRUNG
Orientation de l'entrée de câble
axiale
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Cylindre, filetage
ARDTE00_IOLINKVERSION
Version IO-Link
V1.0.1
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Entrée de câble
axiale
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Condition de montage mécanique pour le capteur
non affleurant
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
Comportement de commutation de la sortie
statique
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Matériau de la surface active du capteur
Acier inoxydable 1.4305
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 1.4305
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
200mA
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Résistance à la compression
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
Facteur de correction (Alu)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
Facteur de correction (Cu)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
Facteur de correction (Ms)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
Facteur de correction (St37)
1
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORV2A1MM
Facteur de correction (V2A : 1mm)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORV2A2MM
Facteur de correction (V2A : 2mm)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
Facteur de correction (VA)
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
10mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEME_MATERIALSTAERKE
Épaisseur du matériau
ARDTEEL_MAXLEITUNGSLAENGE
Longueur max. Longueur de câble
300m
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Couple de serrage maximal
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
4
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Hystérésis relative
15%
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Répétabilité relative
7%
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulation résiduelle
20%
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
2V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit