??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Rücklaufanhebung mit Pumpe Yonos Para 25/6 mit Isolierung, DN 25
Stückliste
DT4606(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DT4606
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
Rücklaufanhebung, mit Pumpe Yonos Para 25/6 mit Isolierung, DN 25
LODLEVEL
Level of Detail
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
mit integriertem Dreiwege-Mischventil, Temperaturregler zur Rücklauftemperaturanhebung, mit universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung - Umwälzpumpe - Kugelhahn mit Thermometer - Dreiwegemischventil DN 20 - Temperaturregler mit Tauchfühler, Einstellbereich 40 - 70 °C - Flanschrohr mit Sperrventil - Kugelhahn mit Thermometer und Anschluss für Tauchfühler - Wärmedämmung Für die Montage der Feststoffkessel an die Rohrleitungssysteme. Pumpenlänge: 180 mm, maximaler Betriebsdruck 10 bar (PN 10), maximale Betriebstemperatur 95 °C bei Hocheffizienzpumpen, Achsabstand: 125 mm Anschluss: Heizkreisseite: G 11/2" Außengewinde flachdichtend, Kesselseite: G 11/2" Außengewinde flachdichtend Maße (Außenmaße Isolierung): Breite: 250 mm, Höhe: 415 mm, Tiefe: 200 mm Zur Regelung der Rücklauftemperatur bei Feststoff- und Pelletkesseln. Die Rücklauftemperatur wird mit einem Dreiwegeventil in Verbindung mit einem Temperaturregler (Einstellbereich 40 °C-70 °C) mit Tauchfühler auf den eingestellten Wert angehoben.