??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
R-SMART - 皮带传动直线模组,高性价比,高性能,非常适合多轴系统(最大承重 258800 N,最大行程超过 6050 mm)
明细表
D122R005184R
SER
皮带传动直线模组,高性价比,高性能,非常适合多轴系统(最大承重 258800 N,最大行程超过 6050 mm)
D
LUTYPE
直线装置类型
H
行程
mm
输入参数值: H
行程
mm
cm
inch
ft
HMAX
最大有效行程长度
mm
SP
滑架类型
CN
Carriage number
CD1
Center distance
DHC
驱动头编码
2R
L
单元总长度
mm
C
滑架长度
mm
TRAN
传动
W
重量
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
INFO1
Long description
R-SMART 是一款设计成本经济的直线模组。结构简单但经过精心设计,具有高承重能力和动力:采用钢加固聚氨酯皮带,刚性挤压铝型材,两个往复滚珠导轨,两个对称驱动头。