??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
R-SMART - Axe linéaire à courroie, économique, haute performance, configuration multi-axes disponible (Charge max 258800N, max stroke 6050mm)
Nomenclature
D122R005184R
SER
Axe linéaire à courroie, économique, haute performance, configuration multi-axes disponible (Charge max 258800N, max stroke 6050mm)
D
LUTYPE
Type d'axe linéaire
H
Course
mm
Entrez la valeur pour H
Course
mm
cm
inch
ft
HMAX
Longueur de course utile maximale
mm
SP
Carriage type
CN
Carriage number
CD1
Center distance
DHC
Code tête d'entrainement
2R
L
Longueur totale de l'axe
mm
C
Carriage length
mm
TRAN
Entrainement
W
Poids
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
INFO1
Long description
R-Smart est un axe linéaire polyvalant avec une forte rigidité. Sa structure est simple, mais offre pour antant une forte rigidité et de très bonnes capacité dynamique: il dispose d'une courroie en polyuréthane renforcée acier, d'un profil en aluminium extrudé haute inertie, de deux guidages à recirculation de billes et de deux têtes d'entrainement symétriques.