??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
R-SMART - Riemengetriebene Linearachse, kostengünstig, leistungsstark, ideal für Mehrachssysteme (max. Last 258800 N, max. Hub über 6050 mm)
Stückliste
D122R005184R
SER
Riemengetriebene Linearachse, kostengünstig, leistungsstark, ideal für Mehrachssysteme (max. Last 258800 N, max. Hub über 6050 mm)
D
LUTYPE
Lineareinheit vom Typ
H
Hub
mm
Wert eingeben für H
Hub
mm
cm
inch
ft
HMAX
Max. nutzbare Hublänge
mm
SP
Läufertyp
CN
Carriage number
CD1
Center distance
DHC
Artikelnummer Antriebskopf
2R
L
Gesamtlänge der Einheit
mm
C
Läuferlänge
mm
TRAN
Übertragung
W
Gewicht
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
INFO1
Long description
R-SMART ist eine Linearachse mit einem kostengünstigen Design Der effiziente und hochtechnisierte Aufbau bietet eine hohe Belastungsfähigkeit und ermöglicht hohe Dynamiken. Sie verfügt über einen stahlverstärkten Polyurethanriemen, ein starres Aluminium-Strangpressprofil, zwei Kugelumlaufführungen und zwei symmetrische Antriebsköpfe.