카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0110-01-0076
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
Ejector pins
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/ejector_pins/r0110.prj},{NB=R0110-01-0076},{COD=R0110-01-0076},{D=1.800},{D1=6.000},{D2=3.000},{K=3.000},{L=100.000},{L1=50.000},{R=0.300},{MAT=1.2344 Nitrated}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 153
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
R0110 - Nitrided stepped ejector pin DIN1530/ISO8694 - C
Bill of material
R0110-01-0076
COD
Code
R0110-01-0076
R0110-01-0076
D
d
1.800
1.800
mm
D1
d
6.000
6.000
mm
D2
d2
3.000
3.000
mm
K
3.000
3.000
mm
L
100.000
100.000
mm
L1
Length L1
50.000
50.000
mm
R
r
0.300
0.300
mm
MAT
Material
1.2344 Nitrated